제품 게시
Vibia-Plusminus-Remote-Recessed-Canopy_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Remote-Recessed-Canopy_ul-certificate

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This remote recessed canopy allows you to power the luminaires.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조Vibia-Plusminus-Remote-Recessed-Canopy_ul-certificate
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Plusminus
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)2.25
  • 너비(inches)2.75
  • 깊이(inches)2.75
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)3.4
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring