제품 게시
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
    Vibia

    Skan 0275 pendant single L

    별점 4.2/54.2(15 리뷰)
    Designed by Liévore, Altherr, Molina, SKAN is a pendant with a minimalist design. It is a return to the essential, combining basic shapes and pure lines. Available in six neutral finishes.
    사양
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    기술 사양
    • 특징 참조Vibia-Skan-0275
    • 제품군Luminaries for Internal Lighting
    • 제품분류Pendants
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-13
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)4.4
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아