제품 게시
Sticks 7348 floor single M
Sticks 7348 floor single M
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M

    Sticks Floor lamp with individual rod, producing ambient lighting effect or indirect light depending on rod rotation. Includes electric cable with plug to facilitate installation.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-sticks-7348
    • 제품군Luminaries for Internal Lighting
    • 제품분류Floor Lamps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2160
    • 너비(mm)130
    • 깊이(mm)130
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)8.4
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아