제품 게시
STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Wall light that marks coordinates with a rectilinear language connects points of light in space, relates planes, and underlines the architectural dimension. Indirect lighting and composition based on volumes clarify light and shade.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-structural-2620
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Wall Fixture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)180
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)2.4
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아