제품 게시
STRUCTURAL, CEILING, DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, DOUBLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-structural-2640
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Ceiling Lamps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)210
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)5.5
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아