제품 게시
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
Top 1154 wall S UL
    Vibia

    Top 1154 wall S UL

    별점 5.0/55.0(5 리뷰)
    Top is a wall lamp that comes in a range of balanced colors that help to create very warm atmospheres. The Top collection offers indirect light that is confined within its diameter, forming a contrast with the outer part of the lamp.
    사양
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-top-1154_ul-certificate
    • 제품군Luminaries for Internal Lighting
    • 제품분류Top
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)2.45
    • 너비(inches)6.7
    • 깊이(inches)6.7
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Lbs)1.1
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC002892
    • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다
    푸에르토리코