제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
vibieffe/products/7979f46a-1155-4017-999d-3666ccf13a8b
홈
카테고리
가구
테이블
9500 - 43
다음에서 사용 가능 미국
Vibieffe
팔로우
9500 - 43
An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
950043
제품군
Furniture
제품분류
Tables
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2012-09-19
에디션 넘버
1
높이(mm)
450
너비(mm)
300
깊이(mm)
300
링크
링크
제품 URL
http://www.vibieffe.com/smalltables/9500-43.html
관련성
관련성
주 재료
철
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
가구 - 테이블
IFC 분류
가구
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
Uniclass 2015 코드
Pr_40_50_21
Uniclass 2015 설명
Desks, tables and worktops
CSI 마스터 형식 2014 코드
12 58 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Coffee Tables
OmniClass 번호
23-21 23 15
OmniClass 제목
Residential Tables
CSI 단일 형식 II 코드
E2020
CSI 단일 형식 II 제목
Movable Furnishings
비슷한 제품
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
다운로드
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
다운로드
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
다운로드
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
다운로드
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
다운로드
Ethnicraft
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
4.8
(
9
)
다운로드