제품 게시
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Network Specialty Cameras

Roughneck Cell Cameras


  • High-security 1080P resolution camera
  • Integrated housing, camera, lens, and IR illuminators
  • Designed specifically for use in custodial suites and prison cells
  • H.264, MPEG-4 and M-JPEG compression
  • ONVIF certified
기술 사양
  • 특징 참조vicon-v15ccm-1r-2
  • 제품군Cameras
  • 제품분류Network Specialty Cameras
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_86
  • Uniclass 2015 설명Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 97 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Security Equipment
  • OmniClass 번호23-29 11 00
  • OmniClass 제목Security Detection and Monitoring
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security