제품 게시
V2000D Roughneck AI Dome Cameras
Vicon

V2000D Roughneck AI Dome Cameras

별점 4.4/54.4(10 리뷰)
Vicon’s Roughneck AI Series Domes is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers H.265 smart compression, a motorized zoom and focus varifocal lens and true WDR. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
기술 사양
  • 특징 참조vicon-v2000d-domes
  • 제품군Cameras
  • 제품분류Network Dome Cameras
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_86
  • Uniclass 2015 설명Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass 번호23-29 11 00
  • OmniClass 제목Security Detection and Monitoring
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security