제품 게시
V2008 Roughneck AI Box Camera
Vicon

V2008 Roughneck AI Box Camera

Vicon’s Roughneck AI IP Box Camera is available in 8 MP resolution. This NDAA/GSA/TAA compliant camera provides triple streaming video and supports H.264/H.265 compression technology and supports DC-iris, P-iris and i-CS lens. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
기술 사양
  • 특징 참조vicon-v2008-box
  • 제품군Cameras
  • 제품분류Network Box and Bullet Cameras
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_86
  • Uniclass 2015 설명Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass 번호23-29 11 00
  • OmniClass 제목Security Detection and Monitoring
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security