제품 게시
V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera
Vicon

V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera

Vicon’s Roughneck AI Fisheye Camera is a 360° IP dome camera that provides a high-resolution, hemispherical view that eliminates blind spots and improves long-term reliability. This NDAA/GSA/TAA compliant camera is a vandal-proof 360-degree dome camera that can be mounted on a ceiling or wall and is suitable for both outdoor and indoor applications.
기술 사양
  • 특징 참조vicon-v2360-panoramic
  • 제품군Cameras
  • 제품분류Network Panoramic Cameras
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_86
  • Uniclass 2015 설명Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass 번호23-29 11 00
  • OmniClass 제목Security Detection and Monitoring
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security