제품 게시
VAX Elevator Controller
Vicon

VAX Elevator Controller

VAX Software and Hardware

VAX Access Control Hardware


  • Elevator master controller
  • Controls up to 8 floors
  • Expanders available to provide up to 64 floors
  • Powered by PoE
  • Housed in metal enclosure
  • Communicates using RS-485 protocol
기술 사양
  • 특징 참조vicon-vax-elevator-controller
  • 제품군Access Controls
  • 제품분류VAX Software and Hardware
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Ss_75_40
  • Uniclass 2015 설명Security systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 97 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Security Equipment
  • OmniClass 번호23-29 11 00
  • OmniClass 제목Security Detection and Monitoring
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security