당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

문서 번호: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
제조 업체: Victaulic
제품군: Piping Methods
제품 그룹: Pipework Fittings
게시 날짜: 2019-01-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


주요 자료: Carbon Steel
보조 자료:
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: 배관 - 파이프
IFC 분류: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 코드: L73121
Uniclass 1.4 설명: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 코드: PR-62-64
Uniclass 2.0 설명: Pipe Fittings
Uniclass 2015 코드: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 설명: Pipe fitting
NBS Reference 코드: 62-64
NBS Reference 설명: Pipe Fittings
OmniClass 번호: 23-27 43 00
OmniClass 제목: Pipe Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

이름
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour Orange
Material Ductile Iron

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다