제품 게시
Vic-300 Masterseal Butterfly Valve Series 761 With Gear Operator
Victaulic
보관됨

Vic-300 Masterseal Butterfly Valve Series 761 With Gear Operator

VIC-300 MASTERSEAL BUTTERFLY VALVE SERIES 761 WITH GEAR OPERATOR - IPS Carbon Steel Grooved Valves - For additional product information visit www.Victaulic.com
기술 사양
  • 특징 참조victaulic-no-761-go-valve-butterfly
  • 제품군Piping Methods
  • 제품분류Pipework Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료단소강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_08
  • Uniclass 2015 설명Butterfly valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 64
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Butterfly Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 17
  • OmniClass 제목Butterfly Valves