제품 게시
Vic Sprinkler, V3409, K8.0, Horizontal Sidewall, Standard Response
Victaulic
보관됨

Vic Sprinkler, V3409, K8.0, Horizontal Sidewall, Standard Response

VIC SPRINKLER, V3409, K8.0, HORIZONTAL SIDEWALL, STANDARD RESPONSE - Fire Protection Automatic Sprinklers - For additional product information visit www.Victaulic.com
기술 사양
  • 특징 참조victaulic-no-v3409-sprinkler-horizontal-sidewall
  • 제품군Piping Methods
  • 제품분류Pipework Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료단소강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • UNSPSC 이름Fire sprinkler heads
  • UNSPSC 코드46191610
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_55_98_84
  • Uniclass 2015 설명Sprinklers
  • CSI 단일 형식 II 코드D4010
  • CSI 단일 형식 II 제목Sprinklers

비슷한 제품

별점 4.7/5 4.7 (37)
별점 4.3/5 4.3 (14)
별점 4.5/5 4.5 (40)
별점 4.5/5 4.5 (18)