제품 게시
Vic Nipple #W43 Ags X Ags
Victaulic
보관됨

Vic Nipple #W43 Ags X Ags

VIC NIPPLE #W43 AGS x AGS - IPS Advanced Groove System (AGS) - For additional product information visit www.Victaulic.com
기술 사양
  • 특징 참조victaulic-no-w43-nipple
  • 제품군Piping Methods
  • 제품분류Pipework Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료단소강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 79 66
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings