제품 게시
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

별점 3.3/53.3(12 리뷰)
Groove design for easy alignment and installation. Not intended for use with Victaulic couplings for plain end pipe. Pressure ratings conform to ratings of Style 77 coupling.

Victaulic long radius elbows are formed from standard wall steel pipe to ASTM A-53 Grade B. Fittings are painted orange enamel with galvanized optionally available. Elbows are supplied with standard cut grooves unless otherwise requested. They are also available with plain ends by request.
기술 사양
  • 특징 참조victaulic-no_100-5d
  • 제품군Piping Methods
  • 제품분류Pipework Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료단소강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 79 66
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass 번호23-27 51 00
  • OmniClass 제목Pipe Elbows
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings