제품 게시
TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789
Victaulic
보관됨

TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789

Reliable, simple and cost effective, for precise flow measurement and balancing. Drain/Fill/Vent connection for zone or entire system. Can be installed in any position.
기술 사양
  • 특징 참조victaulic-series_789
  • 제품군Piping Methods
  • 제품분류Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료단소강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 설명Control valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드35 20 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hydraulic Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves