제품 게시
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

The ER-1 is an EIA compliant, 19-Inch headend steel constructed equipment rack with a rail height of 71" and 40 available rack spaces.

• Rail height – 71"
• 40 rack spaces
• EIA compliant
• Standard 10-32 threading
• Includes 32 rack screws
• Steel construction
• Load capacity – 400 lbs evenly distributed
• Black static resistant powder coat finish
기술 사양
  • 특징 참조vmp-001
  • 제품군Electronics
  • 제품분류Computer Network Equipment
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-10-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings and Accessories

지역 가용성

북미