제품 게시
UPTIRPS230N - PTZ cameras, Accessories, external power supply
Videotec

UPTIRPS230N - PTZ cameras, Accessories, external power supply

Power supply:ᅠ ᅠ230Vac,ᅠ ᅠ50/60Hz Control to synchronise illuminators with camera Day/Night switching Twilight sensor included IP66
기술 사양
  • 특징 참조uptirps230n
  • 제품군Ulisse
  • 제품분류PTZ cameras, Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)278
  • 너비(mm)239
  • 깊이(mm)90.5
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)6
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • IFC 분류알람
  • ETIM 코드EC001527
  • ETIM 이름Video surveillance system
  • UNSPSC 이름Security cameras
  • UNSPSC 코드46171610
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 설명Survey cameras
  • CSI 마스터 형식 2014 코드28 23 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Video Surveillance
  • OmniClass 번호23-37 15 11
  • OmniClass 제목Cameras
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security