제품 게시
WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump
Videotec

WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump

Enclosure made of stainless steel AISI 316L Delivery head: up to 20m (66ft) Water tank capacity: 10l (2.6gal) Suitable for Videotec products or with third-party products Operating temperature: from -20°C (-4°F) up to +60°C (140°F) Available voltages: 230Vac, 120Vac, 24Vac
기술 사양
  • 특징 참조wasnx
  • 제품군NXPTZ
  • 제품분류Stainless steel PTZ cameras, Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)697
  • 너비(mm)429
  • 깊이(mm)255
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)18
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • IFC 분류알람
  • ETIM 코드EC001527
  • ETIM 이름Video surveillance system
  • UNSPSC 이름Security cameras
  • UNSPSC 코드46171610
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 설명Survey cameras
  • CSI 마스터 형식 2014 코드28 23 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Video Surveillance
  • OmniClass 번호23-37 15 11
  • OmniClass 제목Cameras
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security