제품 게시
WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Polyethylene tank with stainless steel cage Versions with delivery up to 5m (16ft), 11m (36ft) or 30m (98ft) Versions with alarm for the lack of liquid in the tank Also for third-party products Operating temperature:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ+60°C (140°F) Available voltages in 230Vac, 120Vac or 24Vac
기술 사양
  • 특징 참조WASPT5L
  • 제품군Ulisse
  • 제품분류PTZ cameras, Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)272
  • 너비(mm)257
  • 깊이(mm)217
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • IFC 분류알람
  • ETIM 코드EC001527
  • ETIM 이름Video surveillance system
  • UNSPSC 이름Security cameras
  • UNSPSC 코드46171610
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 설명Survey cameras
  • CSI 마스터 형식 2014 코드28 23 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Video Surveillance
  • OmniClass 번호23-37 15 11
  • OmniClass 제목Cameras
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security