제품 게시
Architectura Square Single-lever basin mixer

Architectura Square Single-lever basin mixer

Villeroy & Boch AG에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조TVW125001000
  • 제품군Architectura Square
  • 제품분류Basin mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-08-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)161
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)165
관련성
  • 주 재료놋쇠
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText