제품 게시
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  


    사양
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    기술 사양
    • 특징 참조Viriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • 제품군Shutters Doors
    • 제품분류Stainless Rolling Shutters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)8000
    • 너비(mm)10500
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Shutters

    지역 가용성

    아시아