제품 게시
Wash Basin - Countertop - Bowl - 43cm - Options Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - Bowl - 43cm - Options Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Countertop - Bowl - 43cm - Options Series - VitrA

    VitrA Options Countertop Bowl Washbasin Without Tap Hole - With Overflow Hole - 43cm - White

    Product code: 4324B003-0012

    기술 사양
    • 특징 참조4324
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류WashBasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)153
    • 너비(mm)430
    • 깊이(mm)430
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)12
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아