제품 게시
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC - Wall Mounted - İstanbul Series - VitrA

    İstanbul Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan, 52 cm

    Design: Ross Lovegrove

    Product code: 4518B403-0075

    기술 사양
    • 특징 참조4518B403-0075
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류WC Pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)380
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)20.68
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010165
    • ETIM 이름Shower toilet
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아