제품 게시
Bathtub - Free Standing Bathtub - Water Jewels Series - VitrA
Bathtub - Free Standing Bathtub - Water Jewels Series - VitrA
Bathtub - Free Standing Bathtub - Water Jewels Series - VitrA
Bathtub - Free Standing Bathtub - Water Jewels Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bathtub - Free Standing Bathtub - Water Jewels Series - VitrA

    Bath Tub - Free Standing Bathtub - Water Jewels Series - VitrA

    Product code: 53500096000

    기술 사양
    • 특징 참조53500096000
    • 제품군Showering Areas
    • 제품분류Bathtubs - Acrylic
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)560
    • 너비(mm)1900
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)60
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011609
    • ETIM 이름Bath
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아