제품 게시
Mirror - Illuminated Mirror - 100cm - Nest Trendy Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror - 100cm - Nest Trendy Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror - 100cm - Nest Trendy Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Illuminated Mirror - 100cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror - 100cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Product code: 56158

    사양
    • Sandblasted Led Lighting

    기술 사양
    • 특징 참조56158
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)760
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료Mirror Glass
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011563
    • ETIM 이름Washbasin mirror element
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아
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
    비슷한 제품