제품 게시
Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Product code: 56183

    기술 사양
    • 특징 참조56183
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Mid Unit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)415
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010092
    • ETIM 이름Accessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드32 33 43.53
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Site Tables
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아