제품 게시
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    VitrA's innovative series Metropole! softened corners, a modern touch and brilliantly selected details constitute the Metropole characters. Suitable WC pan solutions are available for different types of bath and spaces in the Metropole series.The product with hanged features can be cleaned very easily.

    Product code: 5676B003-0075

    기술 사양
    • 특징 참조5676
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류WC Pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)330
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)30.23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아