제품 게시
WCPan - Squatting Pan - Arkitekt Series - VitrA
WCPan - Squatting Pan - Arkitekt Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WCPan - Squatting Pan - Arkitekt Series - VitrA

    별점 4.4/54.4(14 리뷰)

    WC - Squatting Pan - 60x50cm - Arkitekt Series - VitrA

    Product code: 5952L003-0054

    기술 사양
    • 특징 참조5952
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Squatting Pan WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)185
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010172
    • ETIM 이름Squatting toilet
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 설명WC squatting pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아