제품 게시
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 80cm - Brite Series - VitrA
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 80cm - Brite Series - VitrA
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 80cm - Brite Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 80cm - Brite Series - VitrA

    Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 80cm - Brite Series - VitrA

    Product Code : 61302

    사양
    • Illuminated Mirror

    기술 사양
    • 특징 참조61302
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)40
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010550
    • ETIM 이름Mirror
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아
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
    비슷한 제품