제품 게시
Washbasin Unit - 80cm - With White Washbasin - With Towel Holder - Equal Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With White Washbasin - With Towel Holder - Equal Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 80cm - With White Washbasin - With Towel Holder - Equal Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With White Washbasin - With Towel Holder - Equal Series - VitrA

    Product code: 64083

    사양
    •  with Shelf


    기술 사양
    • 특징 참조64083
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Washbasin Unit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)88
    • 너비(mm)838
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)32
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011381
    • ETIM 이름Bathroom furniture set
    • UNSPSC 이름Cabinets
    • UNSPSC 코드30161801
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아