제품 게시
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Product code: 64114

    기술 사양
    • 특징 참조64114
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Shelfs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료가죽
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • ETIM 코드EC011190
    • ETIM 이름Basket
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_04_56
    • Uniclass 2015 설명Nesting baskets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-25 21 13 13 17
    • OmniClass 제목Basket Stretchers

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아