제품 게시
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
VitrA Bathrooms

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries-6536

Product code: 6536

기술 사양
  • 특징 참조6536
  • 제품군Showering Areas
  • 제품분류Bathtubs - Acrylic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)565
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)750
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)54
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011609
  • ETIM 이름Bath
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아