제품 게시
Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Retro Green

    Product code: 65803

    기술 사양
    • 특징 참조65803
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Washbasin Unit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)780
    • 너비(mm)595
    • 깊이(mm)505
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)30
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010013
    • ETIM 이름Bathroom vanity
    • UNSPSC 이름Cabinets
    • UNSPSC 코드30161801
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-19 31 17 13
    • OmniClass 제목Lavatory Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아