제품 게시
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA

    Arkitekt Series  WashBasin, 60cm

    VitrA Arkitekta washbasins options offers size options for different needs. The ideal solution to create the desired bathroom.

    Product code: 6604L003-0001

    기술 사양
    • 특징 참조6604
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류WashBasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)12.05
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아