제품 게시
Washbasin Unit - 120cm - With2Drawer - Metropole Edge Series - VitrA
VitrA Bathrooms

Washbasin Unit - 120cm - With2Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 120cm - With 2 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67134

사양


기술 사양
  • 특징 참조67134
  • 제품군Bathroom Furniture
  • 제품분류Washbasin Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료MDF
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • ETIM 코드EC011381
  • ETIM 이름Bathroom furniture set
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아