제품 게시
Sink - 30" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 30" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink - 30" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA

    Sink - 30inch - Single Bowl Dual Mount Sink

    Product code: 7388

    기술 사양
    • 특징 참조7388
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Sink
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)9.8
    • 너비(inches)30
    • 깊이(inches)18.9
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011315
    • ETIM 이름Kitchen sink
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국