제품 게시
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan

    Rim-ex: There is no formula for easy cleaning but WC pan! Rim-ex WC pan is designed to make WC pan cleaning much more efficient and practical. Thanks to the rimless bowl, it can be cleaned much easier with one wipe. Special internal cistern minimizes the areas where dirt can accumulate, and contributes to hygiene. Thanks to its wall-hung feature, it can be cleaned much easier. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 7748B003-0559

    기술 사양
    • 특징 참조7748B003-0559
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류WC Pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)340
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)28.91
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010165
    • ETIM 이름Shower toilet
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아