제품 게시
 V-Care 3 Base Smart FS WC
VitrA Bathrooms

V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, universal outlet, Cleanwith bidet , white, 60 cm

Product code: 7757B403-6377

기술 사양
  • 특징 참조7757B403-6377
  • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
  • 제품분류WC Pans
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-08-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)38.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011289
  • ETIM 이름Toilet closet
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Compartments
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아