제품 게시
Basin Mixer - Rotating Pipes - AxeS Series - VitrA
Basin Mixer - Rotating Pipes - AxeS Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Rotating Pipes - AxeS Series - VitrA

    Basin Mixer - Rotating Pipes - AxeS Series - VitrA

    Product code: A42543

    기술 사양
    • 특징 참조BasinMixer-RotatingPipes-Vitra-AxeSSeries-A42543
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Faucets - Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)205
    • 너비(mm)162
    • 깊이(mm)146
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1.27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010039
    • ETIM 이름Laboratory tap
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아