제품 게시
Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Product code: A42589

    기술 사양
    • 특징 참조Bath-ShowerMixer-Built-in-Exposedpart-Vitra-WinSSeries-A42589
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Faucets - Bath&Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)197
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.57
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010862
    • ETIM 이름Bath mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 설명Bath taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-27 31 29
    • OmniClass 제목Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아