제품 게시
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Handshower included.
    Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

    Colours: Gold, Chrome

    Product code: A41819

    사양
    • Design: Ross Lovegrove


    기술 사양
    • 특징 참조BathShowerMixer-Joystick-FloorMounted-Vitra-istanbulSeries-A41819
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Faucets - Bath&Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)915
    • 너비(mm)210
    • 깊이(mm)310
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)3.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010862
    • ETIM 이름Bath mixing tap
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 설명Bath taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 19
    • OmniClass 제목Faucet Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아