제품 게시
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 60854 - 60855 - 60856 - 60842 - 60843 - 60844

    사양
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    기술 사양
    • 특징 참조TallUnit-40cm-WithLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-60854-60855-60856-60842-60843-60844
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Tall Unit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1760
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)53
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC011381
    • ETIM 이름Bathroom furniture set
    • UNSPSC 이름Cabinets
    • UNSPSC 코드30161801
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아