제품 게시
Urinal - (Electric) - S20 Series - VitrA
Urinal - (Electric) - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Urinal - (Electric) - S20 Series - VitrA

    Urinal - (Electric) - S20 Series - VitrA

    Product code: 5461B003-5331

    기술 사양
    • 특징 참조Urinal-Electric-Vitra_S20Series_5461B003-5331
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Urinals
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)20.927
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
    • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아