제품 게시
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA

    S20 Undercounter Basin, 48 cm without Tap Hole, with Side Holes

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use.

    Product code: 5475B003-0618

    기술 사양
    • 특징 참조WashBasin-Undercounter-Vitra_S20Series_5475B003-0618
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류WashBasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)165
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)370
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)10.836
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아