제품 게시
Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA
Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Countertop - Low - Suit U Series - VitrA

    Basin Mixer - Countertop - Low - Vitra - Suit U Series

    Copper

    Product code: A4246726

    기술 사양
    • 특징 참조A4246726
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Faucets - Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)126
    • 깊이(mm)145
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료구리
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1.95
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 19
    • OmniClass 제목Faucet Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아