제품 게시
BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series
VitrA Bathrooms

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series

BasinMixer-Countertop-VitrA-FlowRound Series-A43494ND

Product code: A43494ND

사양

기술 사양
  • 특징 참조A43494ND
  • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
  • 제품분류Faucets - Basin Mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)1.65
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010862
  • ETIM 이름Bath mixing tap
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 19
  • OmniClass 제목Faucet Mixing Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아