제품 게시
Soap Liquid Dispenser - Origin Series - VitrA
Soap Liquid Dispenser - Origin Series - VitrA
Soap Liquid Dispenser - Origin Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Soap Liquid Dispenser - Origin Series - VitrA

    Soap Liquid Dispenser - Origin Series - VitrA

    Product code: A44891

    기술 사양
    • 특징 참조A44891
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessories - Soap Dish
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010549
    • ETIM 이름Soap dispenser
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-31 25 29 13
    • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아